Support de système SHV avec dispositif anti-rotation NW 48 / 50 noir

Support de système SHV avec dispositif anti-rotation NW 48 / 50 noir Numéro d'article 920334
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920334
Désignation de l'article
Support de système SHV avec dispositif anti-rotation NW 48 / 50 noir
Couleur
noir
Hauteur mm
66
Adapté au diamètre nominal
48,0 / 50,0
Largeur mm
68,0
Pièce par unité de doncitionnement
20
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892382062
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Porte-tubes ondulés
Plage de température -40°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Support de système pour gaines de protection Support de système universel HELUcond avec étriers optionnels en cas de charges extrêmes.
      • Montage rapide grâce à la fixation à un trou.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible