Capuchon SD pour support 48 / 50 noir
Numéro d'article 99284
Détails de l'article Capuchon SD pour support 48 / 50 noir
- Numéro d'article
- 99284
- Désignation de l'article
- Capuchon SD pour support 48 / 50 noir
- Couleur
- noir
- Adapté au diamètre nominal du tuyau
- 48,0 / 50,0
- Adapté au diamètre nominal
- 20
- Pièce par unité de doncitionnement
- non
- possibilité de conditionnement individuel
- 4060892382208
- EAN / GTIN
- 39174000
Caractéristiques techniques Capuchon SD pour support 48 / 50 noir
Support de système de tubes ondulés | |
Plage de température | -40°C à +105°C |
Détails du produit Capuchon SD pour support 48 / 50 noir
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- Inflammabilité selon UL 94 : V2 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Utilisation
-
- Accessoires pour support de système SH/SHV.
Téléchargements Capuchon SD pour support 48 / 50 noir
Accessoires
Produits complémentaires