Capuchon SD pour support 48 / 50 gris Numéro d'article 94677
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94677
Désignation de l'article
Capuchon SD pour support 48 / 50 gris
Couleur
gris
Adapté au diamètre nominal du tuyau
48,0 / 50,0
Adapté au diamètre nominal
20
Pièce par unité de doncitionnement
non
possibilité de conditionnement individuel
4060892382130
EAN / GTIN
39174000

Caractéristiques techniques

Support de système de tubes ondulés
Plage de température -40°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 : V2 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Accessoires pour support de système SH/SHV.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible