Capuchon SD pour support 29 gris

Capuchon SD pour support 29 gris Numéro d'article 94675
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94675
Désignation de l'article
Capuchon SD pour support 29 gris
Couleur
gris
Adapté au diamètre nominal du tuyau
29,0
Adapté au diamètre nominal
30
Pièce par unité de doncitionnement
non
possibilité de conditionnement individuel
4060892382116
EAN / GTIN
39174000

Caractéristiques techniques

Support de système de tubes ondulés
Plage de température -40°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 : V2 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Accessoires pour support de système SH/SHV.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible