Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 9 / PG 7 Numéro d'article 904387

Détails de l'article

Numéro d'article
904387
Désignation de l'article
Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 9 / PG 7
Type de filetage
PG
Taille intérieur
PG 7
Taille extérieur
PG 9
Longueur du filetage
6,0
Ouverture de clé mm
17
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892377594
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Réduction en laiton nickelé hexagonal
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible