RE-2Y(St)Yv BLUE 48 x 2 x 0,5 mm² Numéro d'article 20246
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Câble informatique
  • gaine extérieure renforcée
  • avec drain de masse
  • pour utilisation à l'extérieur (en cas de pose fixe)
  • avec gaine extérieure bleue : il est adapté aux installations à sécurité intrinsèque dans les zones à risque d'explosion

Détails de l'article

Numéro d'article
20246
Désignation de l'article
RE-2Y(St)Yv BLUE 48 x 2 x 0,5 mm²
Couleur de la gaine
bleu (RAL 5015)
AWG (approx.)
20
Ø extérieur mm (approx.)
26,1
indice cuivre/km
490,0
Poids kg/km (approx.)
854,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
100
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892101069
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble informatique suivant la DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-79
Plage de température en mouvement -5°C à +50°C
pose fixe -40°C à +70°C
Tension maximum de service 300 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Tension d'essai cond./blindage 1000 V
Résistance du conducteur à 20°C 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
0,75 mm²: max. 24,6 Ohm/km
1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km
Atténuation de diaphonie à 60 kHz, 0.88 dB
(valeur de référence)
Inductance approx. 0.75 mH/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 15x Ø extérieur
pose fixe 7,5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, multibrin
      • Structure toron:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 0,75 mm²: 7 x 0,37 mm
      • 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
      • Conducteur a = noir; conducteur b = blanc
      • avec numérotation continue 1/1, 2/2, etc.,
      • Tierce: Conducteur a = noir; conducteur b = blanc; conducteur c = rouge
      • Conducteurs torsadés par paires / par tierce, longueur de pas optimisée, Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Pour le modèle à plusieurs paires : fil de communication, Section nominale : 0.5 mm², Isolation conducteur : PE, Repérage des conducteurs  : orange
      • Ruban séparateur
      • Fil de bourrage, cuivre étamé, multibrin (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
      • Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St), Recouvrement environ 25%
      • Gaine extérieure: PVC, renforcé (v)
      • Couleur de la gaine: voir fiche technique
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • pour usage en extérieur
      • possibilité pose souterraine
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
      • les faibles atténuations et les faibles capacités de fonctionnement permettent de grandes distances de transmission et des temps de montée d'impulsion courts
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
      • Indice de cuivre, conducteur de communication et drain de masse compris.
      • avec gaine bleue pour le montage d'installations à sécurité intrinsèque (type de protection -i-) dans des zones à risque d'explosion conformément à DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, section 16.2.2

Utilisation

      • Les câbles d'ordinateur sont utilisés dans le traitement des données et le contrôle des processus ; en cas de pose fixe, ils conviennent pour une utilisation dans des endroits secs et humides, à l'extérieur ainsi que dans le sol.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible