Gaine isolante PVC IC 6,1mm blanc (25m) Numéro d'article 92190

Détails de l'article

Numéro d'article
92190
Désignation de l'article
Gaine isolante PVC IC 6,1mm blanc (25m)
Couleur
blanc
Epaisseur de la gaine mm
0,55
Ø-intérieur mm
6,1
Mètre par unité de conditionnement
25
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892393419
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine isolante PVC selon DIN 40621
Plage de température -20°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)

Propriétés

      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • auto-extinguible
      • résistant aux intempéries

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour isoler
      • Mise en faisceau de fils et de câbles

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible