1490 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
HSSV-KF M40 x 1.5 gris Numéro d'article 920511 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 11 / M20 x 1.5 jaune Numéro d'article 903957 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 29 / M40 x 1.5 bleu Numéro d'article 903983 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1.5 jaune Numéro d'article 903954 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1.5 noir Numéro d'article 903956 Copier
Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SIC PG 16 / M25 x 1.5 blanc Numéro d'article 903946 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (2 x 9.0 mm) Numéro d'article 904041 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (3 x 7.0 mm) Numéro d'article 904038 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (3 x 9.0 mm) Numéro d'article 904042 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 36 / M50 x 1.5 (15 x 5.0 mm) Numéro d'article 904054 Copier
Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE PG 7 Numéro d'article 96529 Copier
O-Ring PG 29 Numéro d'article 96372 Copier
Profile pliant PA OF M20 x 1.5 noir Numéro d'article 91836 Copier
RE PA-ATEX noir M25 x 1.50 / M12 x 1.50 Numéro d'article 904428 Copier
RE-PA gris PG 29 / PG 13,5 Numéro d'article 97007 Copier
RE-PA gris PG 29 / PG 21 Numéro d'article 90074 Copier
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 gris (CD 6x6.0 mm) Numéro d'article 11019696 Copier
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 gris (CD 2x9.0 mm) Numéro d'article 11019728 Copier
UNI-DICHT-MFD-PC PG 9 gris (CD 2x3.0 mm) Numéro d'article 11019705 Copier
UNI-DICHT-PC M12 x 1.5 gris (insert: jaune) Numéro d'article 11019602 Copier
UNI-DICHT-PC M25 x 1.5 gris (insert: vert) Numéro d'article 11019614 Copier
UNI-DICHT-VK-PVDF M16 x 1.5 Numéro d'article 904241 Copier
UNI-DICHT-VK-PVDF M50 x 1.5 Numéro d'article 904246 Copier
VSK-EX M40 x 1.5 noir Numéro d'article 98117 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible