1490 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
Angle de fixation en acier BW M20 x 1.5 Numéro d'article 93721 Copier
Angle de fixation en acier BW M25 x 1.5 Numéro d'article 93722 Copier
Angle de fixation en acier BW M32 x 1.5 Numéro d'article 93723 Copier
Angle en zinc WV M32 x 1.50 Numéro d'article 98564 Copier
Bague d'étanchéité à incision CR M16 x 1.5 noir Numéro d'article 94861 Copier
Bague d'étanchéité à incision CR PG 11 noir Numéro d'article 96358 Copier
Bague d'étanchéité à incision CR PG 16 noir Numéro d'article 96360 Copier
Bague d'étanchéité à incision CR PG 29 noir Numéro d'article 96362 Copier
BL-W M16 x 1.5 / PG 9 Numéro d'article 96377 Copier
BL-W M63 x 1.5 / PG 48 Numéro d'article 96384 Copier
Bride coudée en zinc WVF M50 x 1.50 Numéro d'article 11026148 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB PG 13,5 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94283 Copier
HELUFAST M16 noir Épaisseurs de paroi de 2,5 mm à 4 mm Numéro d'article 903136 Copier
HELUTOP® Easy M32 gris (RAL 7001) Numéro d'article 908384 Copier
HELUTOP® HT-AIR-PA M20 x 1.5 gris Numéro d'article 906992 Copier
HELUTOP® HT-BS M32 x 1.5 noir Numéro d'article 94554 Copier
HELUTOP® HT-K M12 x 1.5 gris (RAL 7001) (CD 3.0-6.5 mm) Numéro d'article 93856 Copier
HELUTOP® HT-K M16 x 1.5 gris (RAL 7001) (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 93857 Copier
HELUTOP® HT-K NPT 1/2" noir (CD 6.0-12.0 mm) Numéro d'article 99906 Copier
HELUTOP® HT-K PG 11 gris (RAL 7035) (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 93863 Copier
HELUTOP® HT-K PG 7 gris (RAL 7035) (CD 3.0-6.5 mm) Numéro d'article 93861 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 3.0 mm) Numéro d'article 905774 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (3 x 5.0 mm) Numéro d'article 905778 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1.5 noir (CD 11.0-17.0 mm) LF longueur de filetage 10 Numéro d'article 906694 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible