1490 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (4 x 8.0 mm) Numéro d'article 905787 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1.5 noir (CD 13.0-18.0 mm) LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 906940 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M16 x 1.5 noir (CD 4.0 - 10.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 908084 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M25 x 1.5 noir (CD 14.0-18.0 mm) DC Distance de clé 33 LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 908121 Copier
HELUTOP® HT-R M40 x 1.5 gris (RAL 7001) (CD 16.0-23.0 mm) DC Distance de clé 46 Numéro d'article 903547 Copier
HELUTOP® SP M25 x 1.5 noir 13.00 - 18.00 Numéro d'article 905929 Copier
HSK-B M16 x 1.5 noir (CD 4.0-8.0 mm) Numéro d'article 98012 Copier
HSK-B M20 x 1.5 gris (CD 10.0-14.0 mm) Numéro d'article 98009 Copier
HSK-B PG 16 gris (CD 10.0-14.0 mm) Numéro d'article 90324 Copier
HSK-EX-Active M40 x 1.5 noir Numéro d'article 908547 Copier
HSK-L M50 x 1.5 noir (CD 32.0-38.0 mm) Numéro d'article 99855 Copier
HSK-L M63 x 1.5 noir (CD 37.0-44.0 mm) Numéro d'article 99856 Copier
HSK-L PG 11 gris (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 90042 Copier
HSK-L-R M32 x 1.5 gris (CD 13.0-20.0 mm) Numéro d'article 91694 Copier
HSK-PVDF PG 7 nature (CD 3.0-6.5 mm) Numéro d'article 97184 Copier
HSK-R M25 x 1.5 gris (CD 9.0-16.0 mm) Numéro d'article 96976 Copier
HSK-R PG 21 gris (CD 9.0-16.0 mm) Numéro d'article 90015 Copier
HSSV-KF M16 x 1.5 gris Numéro d'article 920507 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 11 / M20 x 1.5 noir Numéro d'article 903959 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1.5 blanc Numéro d'article 903976 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 21 / M32 x 1.5 blanc Numéro d'article 903979 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 21 / M32 x 1.5 vert Numéro d'article 903977 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (3 x 7.0 mm) Numéro d'article 904026 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (4 x 4.0 mm) Numéro d'article 904021 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible