1490 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 gris (CD 4x6.5 mm) Numéro d'article 11019692 Copier
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 gris (CD 4x6.0 mm) Numéro d'article 11019731 Copier
UNI-DICHT-PC M25 x 1.5 gris (insert: blanc) Numéro d'article 11019616 Copier
UNI-DICHT-VK-PC PG 11 gris Numéro d'article 11019758 Copier
VSK-PA PG 13,5 gris (RAL 7035) Numéro d'article 96181 Copier
VSK-PA PG 29 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94976 Copier
VSK-PA PG 29 gris (RAL 7035) Numéro d'article 96184 Copier
VSK-PA PG 7 gris (RAL 7035) Numéro d'article 96593 Copier
Adapter PA gris M20 x 1.50 / PG 13,5 Numéro d'article 93674 Copier
Adapter PA gris PG 9 / M16 x 1.50 Numéro d'article 93653 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB PG 9 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94281 Copier
EW PA-ATEX noir M32 x 1.50 / M40 x 1.50 Numéro d'article 904425 Copier
EW-PA gris PG 11 / PG 13,5 Numéro d'article 90078 Copier
EW-PA gris PG 16 / PG 21 Numéro d'article 90080 Copier
HELUFAST M16 gris (RAL 7035) Épaisseurs de paroi de 1 mm à 2,5 mm Numéro d'article 903121 Copier
HELUFAST M20 noir Épaisseurs de paroi de 2,5 mm à 4 mm Numéro d'article 903137 Copier
HELUTOP® HT NPT 1/2" gris (RAL 7035) (CD 10.0-14.0 mm) DC Distance de clé 27 Numéro d'article 92782 Copier
HELUTOP® HT PG 48 noir (CD 34.0-44.0 mm) DC Distance de clé 65 Numéro d'article 99329 Copier
HELUTOP® HT-BS M25 x 1.5 gris (RAL 7035) Numéro d'article 94533 Copier
HELUTOP® HT-K PG 13,5 gris (RAL 7001) (CD 6.0-12.0 mm) Numéro d'article 93853 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (3 x 4.0 mm) Numéro d'article 905776 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (5 x 4.0 mm) Numéro d'article 905779 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (2 x 7.0 mm) Numéro d'article 905780 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (8 x 4.0 mm) Numéro d'article 905783 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible