1490 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1.5 noir (CD 10.0-14.0 mm) LF longueur de filetage 10 Numéro d'article 906692 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX M32 x 1.5 noir (CD 18.0-25.0 mm) LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 906696 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX M63 x 1.5 noir (CD 34.0-44.0 mm) LF longueur de filetage 18 Numéro d'article 906700 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1.5 noir (CD 8.0 - 14.0 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 10 Numéro d'article 908091 Copier
HSK M16 x 1.5 noir (CD 4.0-8.0 mm) Numéro d'article 97551 Copier
HSK M16 x 1.5 noir (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 97960 Copier
HSK PG 9 noir (CD 4.0-8.0 mm) Numéro d'article 90021 Copier
HSK-B M25 x 1.5 noir (CD 13.0-18.0 mm) Numéro d'article 98016 Copier
HSK-EX-Active M20 x 1.5 noir (CD 10.0-14.0 mm) DC Distance de clé 27 Numéro d'article 908544 Copier
HSK-L M16 x 1.5 noir (CD 4.0-8.0 mm) Numéro d'article 91701 Copier
HSK-WI M16 x 1.5 gris (CD 4.0-8.0 mm) Numéro d'article 91284 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (4 x 8.0 mm) Numéro d'article 904040 Copier
Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE M20 x 1.5 Numéro d'article 90892 Copier
VSK-EX M25 x 1.5 noir Numéro d'article 98116 Copier
VSK-PA M40 x 1.5 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94985 Copier
VSK-PA PG 21 gris (RAL 7035) Numéro d'article 96183 Copier
Adapter PA gris PG 21 / M25 x 1.50 Numéro d'article 93662 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB NPT 3/8" noir Numéro d'article 90875 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB PG 42 gris (RAL 7035) Numéro d'article 90718 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB M50 x 1.5 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94646 Copier
HELUFAST M32 noir Épaisseurs de paroi de 2,5 mm à 4 mm Numéro d'article 903139 Copier
HELUTOP® HT NPT 3/8" gris (RAL 7035) (CD 5.0-10.0 mm) DC Distance de clé 22 Numéro d'article 92780 Copier
HELUTOP® HT PG 48 gris (RAL 7001) (CD 34.0-44.0 mm) DC Distance de clé 65 Numéro d'article 99319 Copier
HELUTOP® HT-BS M32 x 1.5 gris (RAL 7035) Numéro d'article 94534 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible