Profile pliant PA OF PG 21 noir Numéro d'article 94782
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94782
Désignation de l'article
Profile pliant PA OF PG 21 noir
Type de filetage
PG
Taille
PG 21
Couleur
noir (RAL 9005)
Longueur mm
49,0
Longueur du filetage
11,0
Ouverture de clé mm
33
Hauteur mm
40
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892368356
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Profile pliant PA
Plage de température -20°C à +80°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TL - Longueur du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour faire passer les câbles sans problème. Le profil peut être rouverte à tout moment.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible