Profile pliant PA OF PG 11 gris Numéro d'article 90384
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
90384
Désignation de l'article
Profile pliant PA OF PG 11 gris
Type de filetage
PG
Taille
PG 11
Couleur
gris (RAL 7035)
Longueur mm
31,5
Longueur du filetage
8,0
Ouverture de clé mm
22
Hauteur mm
27
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892368295
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Profile pliant PA
Plage de température -20°C à +80°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TL - Longueur du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour faire passer les câbles sans problème. Le profil peut être rouverte à tout moment.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible