![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)
Presse-étoupe métallique pour tuyau US PT-S, S-PU M12 x 1.5 50 pc.
Numéro d'article 98332
Détails de l'article Presse-étoupe métallique pour tuyau US PT-S, S-PU M12 x 1.5 50 pc.
- Numéro d'article
- 98332
- Désignation de l'article
- Presse-étoupe métallique pour tuyau US PT-S, S-PU M12 x 1.5 50 pc.
- Type
- PT-S, S-PU
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M12 x 1,5
- Longueur du filetage
- 10,0
- Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
- 14,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892388705
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques Presse-étoupe métallique pour tuyau US PT-S, S-PU M12 x 1.5 50 pc.
Presse-étoupe métallique pour tuyau | |
Plage de température | -40°C à +125°C |
Détails du produit Presse-étoupe métallique pour tuyau US PT-S, S-PU M12 x 1.5 50 pc.
Construction
-
- Matériau: Laiton nickelé
-
- Manchon de mise à la terre: Laiton nu
-
- Joint d'étanchéité: plastique
Remarques
-
- Indice de protection :
- IP 65 - Typ: SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS
- IP 54 - Typ: PT-S, S-PU
- IP 40 - Typ: SWM-M, SPR-AS, SPR-EDU-ASAS
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccord de gaine pour gaines de protection type PT-S, S-PU, SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS.
Téléchargements Presse-étoupe métallique pour tuyau US PT-S, S-PU M12 x 1.5 50 pc.
Accessoires
Produits complémentaires