![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
Presse-étoupe métallique pour tuyau LI M16 x 1.5 (50 pc.)
Numéro d'article 97621
Détails de l'article Presse-étoupe métallique pour tuyau LI M16 x 1.5 (50 pc.)
- Numéro d'article
- 97621
- Désignation de l'article
- Presse-étoupe métallique pour tuyau LI M16 x 1.5 (50 pc.)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M16 x 1,5
- Longueur du filetage
- 10,0
- Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
- 17,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892389146
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques Presse-étoupe métallique pour tuyau LI M16 x 1.5 (50 pc.)
Presse-étoupe métallique pour tuyau | |
Plage de température | -40°C à +250°C |
Indice de protection | IP 40 |
Détails du produit Presse-étoupe métallique pour tuyau LI M16 x 1.5 (50 pc.)
Construction
-
- Matériau: Laiton nickelé
-
- Manchon de mise à la terre: Laiton nu
-
- Anneau de sécurité: acier à ressort
Utilisation
-
- Raccord à vis pour tuyaux flexibles de protection de type
- PT-S, S-PU
- SWM-M
- SPR-AS
- SPR-EDU-AS
- SPR-PVC-AS.
- Le passe-fil intérieur rotatif avec dispositif anti-rotation du tuyau est inséré dans le corps du raccord et fixé par la bague en acier à ressort de manière à éviter l'arrachement.
Téléchargements Presse-étoupe métallique pour tuyau LI M16 x 1.5 (50 pc.)
Accessoires
Produits complémentaires
![SPR-PVC-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97032_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-PVC-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97032_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-EDU-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97584_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-EDU-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97584_PF_1520x1160.jpg)