![LT-FG-Clean](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906928_PF_1520x1160.jpg)
![LT-FG-Clean](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906928_PF_1520x1160.jpg)
Presse-étoupe en acier inoxydable LT-FG-Clean M32 x 1.5
Numéro d'article 906844
Détails de l'article Presse-étoupe en acier inoxydable LT-FG-Clean M32 x 1.5
- Numéro d'article
- 906844
- Désignation de l'article
- Presse-étoupe en acier inoxydable LT-FG-Clean M32 x 1.5
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M32 x 1,5
- Longueur du filetage
- 15,0
- Ouverture de clé mm
- 46
- Hauteur mm
- 68
- Cote d'angle mm
- 53,0
- Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
- 33,1
- Adapté au diamètre nominal du tuyau
- 1
- Ø-intérieur mm
- 23,8
- Pièce par unité de doncitionnement
- 5
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892391668
- Numéro de tarif douanier
- 73072910
Caractéristiques techniques Presse-étoupe en acier inoxydable LT-FG-Clean M32 x 1.5
Presse-étoupe en acier inoxydable | |
Plage de température | -45°C à +105°C |
Indice de protection | IP 68 - 40 bar |
Détails du produit Presse-étoupe en acier inoxydable LT-FG-Clean M32 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable
-
- Manchon de mise à la terre: Acier
Propriétés
-
- résistance élevée à la corrosion
-
- résistant: produits de nettoyage chimiques
Remarques
-
- Douille à visser : laiton nickelé
- Bague de serrage et douille de couleur : PA 6
- Joint extérieur et bagues d'étanchéité : TPE conforme à la norme FDA 21 CFR et NSF 51 (norme USA)
- la surface lisse empêche la colonisation de micro-organismes nocifs
- nettoyage simple, rapide et économique grâce à la surface lisse
- pas de nids de saleté
- étanchéité élevée
- pas de pénétration de corps étrangers dans le boîtier
- résistance mécanique élevée
- compatible avec gaine:
- Anaconda Sealtite FG-Clean, mais aussi EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX possible
Utilisation
-
- Industrie alimentaire et des boissons
-
- Pharmaindustrie
-
- Industrie chimique
-
- Pour les exigences les plus élevées en matière de propreté et de nettoyage.
Téléchargements Presse-étoupe en acier inoxydable LT-FG-Clean M32 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)