Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° PG 29 LF longueur de filetage 15

Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° PG 29 LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 91018
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
91018
Désignation de l'article
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° PG 29 LF longueur de filetage 15
Type de filetage
PG
Taille
PG 29
Longueur du filetage
15,0
Ouverture de clé mm
45
Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
33,1
Adapté au diamètre nominal du tuyau
1
Pièce par unité de doncitionnement
5
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892387173
Numéro de tarif douanier
74198090

Caractéristiques techniques

Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé
Plage de température -45°C à +105°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton nickelé
      • Manchon de mise à la terre: Acier
      • Joint d'étanchéité: Polyamide (PA)

Propriétés

      • sans halogène

Remarques

      • Suitable for metallic protection tubes:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccord LIQUIDTIGHT pour les gaines métalliques à revêtement plastique et les gaines thermorétractables HTP (une bague de serrage supplémentaire est nécessaire dans ce cas).
      • La douille de mise à la terre conique offre un contact maximal en surface pour une étanchéité et une mise à la terre optimales.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible