Presse-étoupe en acier inoxydable LT-E-UI elbow 90° PG 16 (21mm)

Presse-étoupe en acier inoxydable LT-E-UI elbow 90° PG 16 (21mm) Numéro d'article 905840
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
905840
Désignation de l'article
Presse-étoupe en acier inoxydable LT-E-UI elbow 90° PG 16 (21mm)
Type de filetage
PG
Taille
PG 16
Longueur du filetage
13,0
Ouverture de clé mm
27 / 30
Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
21,0
Ø-intérieur mm
13,9
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892391576
Numéro de tarif douanier
74198090

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en acier inoxydable
Plage de température -55°C à +260°C
Indice de protection IP 40

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable
      • Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Manchon de mise à la terre: Laiton nickelé
      • Joint d'étanchéité: Laiton nickelé

Propriétés

      • sans halogène

Utilisation

      • Construction de robots
      • Industrie de la fonderie d'acier et d'aluminium
      • Construction de machines et d'appareils
      • Industrie offshore
      • Techniques de surveillance et de sécurité
      • Industrie du métal, du verre et de la céramique
      • Raccord LIQUIDTIGHT pour gaines de protection en acier inoxydable UI.
      • Le manchon de mise à la terre conique offre un contact maximal avec la surface pour une étanchéité et une mise à la terre optimales.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible