LT conduit gland angled 90° M32x1,5

LT conduit gland angled 90° M32x1,5 Numéro d'article 94173
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC

Détails de l'article

Numéro d'article
94173
Item description
LT conduit gland angled 90° M32x1,5
Thread type
Metric
Size
M32x1,5
Suitable for tube ND
1
Suitable for Tube Outer-Ø mm
33.1
Spanner size mm
45
Thread length mm
16
PU/pc.
5
Break package
no
EAN/GTIN
4060892386947
customs tariff number
74198090

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible