Raccord de tuyau droit en acier inoxydable LT-CNP-E M50 x 1.5 (1 1/2")

Raccord de tuyau droit en acier inoxydable LT-CNP-E M50 x 1.5 (1 1/2") Numéro d'article 905061
  • Certificat EAC

Détails de l'article

Numéro d'article
905061
Désignation de l'article
Raccord de tuyau droit en acier inoxydable LT-CNP-E M50 x 1.5 (1 1/2")
Type de filetage
métrique
Taille
M50 x 1,5
Longueur du filetage
19,0
Ouverture de clé mm
66
Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
52,4
Adapté au diamètre nominal du tuyau
1 1/2
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892391248
Numéro de tarif douanier
83071000

Caractéristiques techniques

Raccord de tuyau droit en acier inoxydable
Plage de température -45°C à +105°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable

Remarques

      • Douille à visser en PA 6.

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour Anaconda Sealtite® CNP.
      • Raccord LIQUIDTIGHT en acier inoxydable pour gaines de protection en plastique CNP.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible