![LK-I](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97602_PF_1520x1160.jpg)
![LK-I](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97602_PF_1520x1160.jpg)
Connecteur de tube en PP LK-I M50 x 1.5 (2 pc.)
Numéro d'article 93486
Détails de l'article Connecteur de tube en PP LK-I M50 x 1.5 (2 pc.)
- Numéro d'article
- 93486
- Désignation de l'article
- Connecteur de tube en PP LK-I M50 x 1.5 (2 pc.)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M50 x 1,5
- Couleur
- gris
- Longueur du filetage
- 12,0
- Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
- 45,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 2
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892383243
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques Connecteur de tube en PP LK-I M50 x 1.5 (2 pc.)
Connecteur de tube en PP | |
Plage de température | -10°C à +110°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit Connecteur de tube en PP LK-I M50 x 1.5 (2 pc.)
Construction
-
- Matériau: Polypropylène (PP)
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccord de gaine pour gaines de protection PT-S, S-PU et Airflex-K.
Téléchargements Connecteur de tube en PP LK-I M50 x 1.5 (2 pc.)
Accessoires
Produits complémentaires