![LifY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M15100_PF_1520x1160.jpg)
![LifY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M15100_PF_1520x1160.jpg)
LifY marron 1 x 35 mm²
Numéro d'article 15128
- monoconducteur PVC
- brins ultra-fins
- extra souple
Détails de l'article LifY marron 1 x 35 mm²
- Numéro d'article
- 15128
- Désignation de l'article
- LifY marron 1 x 35 mm²
- Couleur conducteur
- marron
- AWG (approx.)
- 2
- Ø extérieur mm (approx.)
- 11,7
- indice cuivre/km
- 336,0
- Poids kg/km (approx.)
- 380,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892204074
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques LifY marron 1 x 35 mm²
monoconducteur PVC suivant la DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +80°C |
Tension nominale | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 70 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Tension maximum de service | 0,1 - 0,25 mm²: 300 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai | 0,1 - 0,25 mm²: 2000 V 0,5 - 1 mm²: 2500 V 1,5 - 70 mm²: 3000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 8x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit LifY marron 1 x 35 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
-
- Isolation conducteur: PVC
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
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
- Monoconducteur extra souple pour les connexions flexibles dans la construction d'armoires électriques ainsi que pour les montages de mesure dans les laboratoires, le développement et la formation technique.