KVA-MFD-MS M40 x 1.5 (CD 4x9.0 mm) Numéro d'article 93431

Détails de l'article

Numéro d'article
93431
Désignation de l'article
KVA-MFD-MS M40 x 1.5 (CD 4x9.0 mm)
Type de filetage
métrique
Taille
M40 x 1,5
Nombre de trous x Ø du câble mm
4 x 9,0
Longueur du filetage
8,0
Ouverture de clé mm
43
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892355578
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé
Plage de température -20°C à +105°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: PVC souple
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • avec inserts à densité multiple en PVC souple

Propriétés

      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilisation optimale

Tests

      • Norme d'essai EN 60423 (filetage métrique)

Remarques

      • IP68, à condition que les diamètres des trous dans la zone d'utilisation de l'étanchéité et les diamètres des câbles soient identiques.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible