Contre-écrou en laiton nickelé KM BSP 3/4" Numéro d'article 905871

Détails de l'article

Numéro d'article
905871
Désignation de l'article
Contre-écrou en laiton nickelé KM BSP 3/4"
Type de filetage
BSP
Taille
BSP 3/4"
Ouverture de clé mm
32
Pièce par unité de doncitionnement
20
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892375583
Numéro de tarif douanier
74153300

Caractéristiques techniques

Contre-écrou en laiton nickelé
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible