JZ-604 TC TRAY CABLE noir 8 G 2,5 mm² Numéro d'article 69694
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • TC-ER (pose ouverte), NFPA 79
  • +90°C

Détails de l'article

Numéro d'article
69694
Désignation de l'article
JZ-604 TC TRAY CABLE noir 8 G 2,5 mm²
AWG (approx.)
14
Ø extérieur mm (approx.)
15,7
indice cuivre/km
192,0
Poids kg/km (approx.)
421,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892016394
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement PVC selon UL-Std. 1277 (TC), UL-Std. 1063 (MTW), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Plage de température en mouvement -5°C à +90°C
pose fixe -40°C à +90°C
Tension nominale UL (AWM) AC 600 V
UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1000 V
UL (MTW) AC 600 V
Tension d'essai cond./cond. 3000 V
Tension de claquage 6000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC selon UL-Std. 1277 (TC) Sec. 9
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en position extérieure (JZ),
      • x = sans conducteur de protection (OZ)
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: PVC selon UL-Std. 1581 Tab. 50.182
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV (SUN RES)
      • pour usage en extérieur
      • possibilité pose souterraine (DIR BUR)
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon CSA FT4
      • résistant aux huiles selon UL Oil Res I, UL Oil Res II
      • 90°C DRY/ 75°C WET selon UL-Std. 1277 no.9
      • Cold Bend Test selon UL Std. 1277 No. 17
      • Impact Test (-ER) selon UL Std. 1277 No. 23
      • Crushing Test (-ER) selon UL Std. 1277 No. 24
      • Certifications et approbations:
      • EAC
      • Article avec conducteur de protection (Vert/jaune) : pour environnements explosifs - Classe 1 Div. 2 selon NEC Art 501

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Câble de commande et de raccordement flexible conforme à la norme NFPA 79 pour les machines dans la construction d'outils et d'installations ; convient à la pose dans un environnement sec, humide et mouillé ainsi qu'à l'extérieur. Destinés à la pose souterraine et à la pose ouverte et non protégée des chemins de câbles aux machines et installations industrielles.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible