![JUMBO PA6](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90408_PF_1520x1160.jpg)
![JUMBO PA6](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90408_PF_1520x1160.jpg)
Tube ondulé PA JUMBO PA6 95 noir
Numéro d'article 91363
Détails de l'article Tube ondulé PA JUMBO PA6 95 noir
- Numéro d'article
- 91363
- Désignation de l'article
- Tube ondulé PA JUMBO PA6 95 noir
- Ø extérieur mm (approx.)
- 106
- Couleur
- noir
- Adapté au diamètre nominal
- 95,0
- Rayon de courbure mm
- 265,0
- Ø-intérieur mm
- 91,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 10
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892380174
- Numéro de tarif douanier
- 39173300
Caractéristiques techniques Tube ondulé PA JUMBO PA6 95 noir
Tube ondulé PA | |
Plage de température | -40°C à +140°C temporairement à +160°C |
Capacité de charge/100mm | approx. 1200, 800 N |
Détails du produit Tube ondulé PA JUMBO PA6 95 noir
Construction
-
- Matériau: polyamide modifié (PA) 6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Remarques
-
- Raccords appropriés :
- JUMBO gland
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Gaine ondulée surdimensionnée
- Gaine de protection de câbles pour contraintes mécaniques moyennes à élevées.
Téléchargements Tube ondulé PA JUMBO PA6 95 noir
Accessoires
Produits complémentaires
![JUMBO-FP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90402_PF_1520x1160.jpg)