JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
Numéro d'article 48526
- Câbles électroniques industriels
- conducteur massif
- avec Fil de drain
- avec gaine extérieure bleue : il est adapté aux installations à sécurité intrinsèque dans les zones à risque d'explosion
Détails de l'article JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
- Numéro d'article
- 48526
- Désignation de l'article
- JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
- Couleur de la gaine
- bleu (RAL 5015)
- Ø-conducteur environ mm
- 0,8
- Ø extérieur mm (approx.)
- 19
- indice cuivre/km
- 327,0
- Poids kg/km (approx.)
- 545,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 100
- Classification de la réaction au feu
- Eca
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892096785
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
Câble de données PVC selon DIN VDE 0815 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +50°C pose fixe -30°C à +70°C |
Tension maximum de service | 225 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 500 V |
Tension d'essai cond./blindage | 2000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 36.6 Ohm/km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz: 1 - 4 (Paires): approx. 120 pF/m 8 - 80 (Paires): approx. 100 pF/m |
Couplage capacitif k1 | à 800 Hz:, max. 200 pF/100m |
Atténuation du câble | à 800 Hz:, 1.1 dB/km (valeur de référence) |
Inductance | approx. 0.70 mH/km |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 6x Ø extérieur |
Détails du produit JE-Y(St)Y Bd BLUE 32 x 2 x 0,8 mm
Construction
-
- Conducteur cuivre nu, monobrin, Diamètre de conducteur: 0.8 mm
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-4 (type de mélange YI3)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0815, coloré
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, 4 paires torsadées en faisceaux, longueur de pas optimisée, Faisceaux torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Fil de drain, cuivre étamé
-
- Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St), Recouvrement environ 25%
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-5 (type de mélange YM1)
-
- Couleur de la gaine: voir fiche technique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- Conduites à 2 paires : conducteurs toronnés en quarte en étoile
-
- avec gaine bleue pour le montage d'installations à sécurité intrinsèque (type de protection -i-) dans des zones à risque d'explosion conformément à DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, section 16.2.2
Utilisation
-
- Les câbles sont utilisés pour la transmission de signaux et de mesures dans des circuits symétriques de régulation et de contrôle, ainsi que pour la transmission d'informations dans les systèmes de traitement de données et de processus. Ils conviennent à une utilisation dans des endroits secs et humides, ainsi que dans et sous le plâtre, en extérieur pour une installation fixe. Les câbles d'installation ne sont pas autorisés pour les applications électriques à haute puissance ni pour une installation souterraine.