![JE-H(ST)HRH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34075_PF_1520x1160.jpg)
![JE-H(ST)HRH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34075_PF_1520x1160.jpg)
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rouge 16 x 2 x 0,8 mm
Numéro d'article 34079
Détails de l'article JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rouge 16 x 2 x 0,8 mm
- Numéro d'article
- 34079
- Désignation de l'article
- JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rouge 16 x 2 x 0,8 mm
- Ø extérieur mm (approx.)
- 27,7
- indice cuivre/km
- 166,0
- Poids kg/km (approx.)
- 734,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 100
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892276002
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rouge 16 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rouge 16 x 2 x 0,8 mm
Construction
-
- , conductor diameter: 0.8 mm
-
- Sheath colour: red