JB-750-GELB jaune 3 G 2,5 mm² Numéro d'article 10337
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Câble de commande et de raccordement pour le marquage d'avertissement
  • largement résistant à l'huile

Détails de l'article

Numéro d'article
10337
Désignation de l'article
JB-750-GELB jaune 3 G 2,5 mm²
AWG (approx.)
14
Ø extérieur mm (approx.)
9,3
indice cuivre/km
72,0
Poids kg/km (approx.)
154,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892007187
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11
Plage de température en mouvement -15°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 450/750 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Tension de claquage 8000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308, coloré
      • G = avec conducteur de protection V/J
      • Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
      • Couleur de la gaine: jaune (RAL 1016)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • largement résistant: huiles,
      • détails: voir "informations techniques"
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
      • Utilisé pour des applications flexibles impliquant des contraintes mécaniques moyennes en cas de mouvement libre, sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides et mouillés, mais pas à l'extérieur, comme câble de commande avec gaine extérieure jaune pour un marquage d'avertissement. Recommandation selon la norme EN 60204 partie 1 ou DIN VDE 0113 partie 1.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible