![HSSV-ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV-ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_PF_1520x1160.jpg)
Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés HSSV-ZE M25 x 1.5 (NW 23) noir
Numéro d'article 903469
Détails de l'article Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés HSSV-ZE M25 x 1.5 (NW 23) noir
- Numéro d'article
- 903469
- Désignation de l'article
- Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés HSSV-ZE M25 x 1.5 (NW 23) noir
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M25 x 1,5
- Couleur
- noir
- Longueur du filetage
- 10,5
- Adapté au diamètre nominal
- 23,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892385377
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés HSSV-ZE M25 x 1.5 (NW 23) noir
Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés | |
Plage de température | -25°C à +100°C |
Indice de protection | IP 65 |
Détails du produit Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés HSSV-ZE M25 x 1.5 (NW 23) noir
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Remarques
-
- Filetage de raccordement :
- métrique selon EN 60423
- Par unité de conditionnement, y compris 1 ouvre-boîtier de sécurité
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccords combinés enfichables et rapides pour câbles pour une connexion sûre et rapide avec décharge de traction.
- Compatible avec les gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.
Téléchargements Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés HSSV-ZE M25 x 1.5 (NW 23) noir
Accessoires
Produits complémentaires