Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SMF M20 x 1.5 NW 16 / 17 noir

Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SMF M20 x 1.5 NW 16 / 17 noir Numéro d'article 920284
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920284
Désignation de l'article
Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SMF M20 x 1.5 NW 16 / 17 noir
Type de filetage
métrique
Taille
M20 x 1,5
Couleur
noir
Longueur du filetage
13,0
Ouverture de clé mm
27
Adapté au diamètre nominal
16,0 / 17,0
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892386015
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés, presse-étoupe
Plage de température -40°C à +110°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Degré de protection :
      • IP 66 avec joint extérieur
      • Filetage de raccordement :
      • métrique selon EN 60423
      • Par unité de conditionnement y compris 1

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords rapides à emboîter avec filetage intérieur en métal pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible