Joint extérieur HSSV NW37 noir Numéro d'article 920321

Détails de l'article

Numéro d'article
920321
Désignation de l'article
Joint extérieur HSSV NW37 noir
Couleur
noir
Adapté au diamètre nominal
37,0
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892381775
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Joint extérieur
Plage de température -40°C à +110°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: vulcanisats thermoplastiques (TPV)

Propriétés

      • résistant: huiles, solvants, produits chimiques

Utilisation

      • Joints extérieurs pour raccords rapides à emboîter. Convient pour les raccords HSSV.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible