![HSSV IP68 straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920404_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV IP68 straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920404_PF_1520x1160.jpg)
Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide HSSV IP68 M40 x 1.5 (NW 36.0 / 37.0) noir
Numéro d'article 920419
Détails de l'article Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide HSSV IP68 M40 x 1.5 (NW 36.0 / 37.0) noir
- Numéro d'article
- 920419
- Désignation de l'article
- Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide HSSV IP68 M40 x 1.5 (NW 36.0 / 37.0) noir
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M40 x 1,5
- Couleur
- noir
- Longueur du filetage
- 15,0
- Ouverture de clé mm
- 50
- Adapté au diamètre nominal
- 36,0 / 37,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892386312
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide HSSV IP68 M40 x 1.5 (NW 36.0 / 37.0) noir
Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide | |
Plage de température | -40°C à +110°C |
Indice de protection | IP 68 |
Détails du produit Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide HSSV IP68 M40 x 1.5 (NW 36.0 / 37.0) noir
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Remarques
-
- Joint intérieur en TPE.
- Filetage de raccordement :
- métrique selon EN 60423
- Par set, y compris 1 gâche électrique de sécurité
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccords rapides à emboîter pour une connexion sûre et rapide.
- Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.
Téléchargements Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide HSSV IP68 M40 x 1.5 (NW 36.0 / 37.0) noir
Accessoires
Produits complémentaires