Dénudeur de gaine intérieur HIMS II

Dénudeur de gaine intérieur HIMS II Numéro d'article 906240

Détails de l'article

Numéro d'article
906240
Désignation de l'article
Dénudeur de gaine intérieur HIMS II
Type
HIMS II
Longueur mm
170,0
poids approx. kg
1,00
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430220
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Dénudeur de gaine intérieur

Détails du produit

Construction

      • Innenmantelschneider zum Absetzen der Primärisolation an Endstücken von Mittelspannungskabeln (6-45 kV) bis 15 mm isolationsstärke und einem Außendurchmesser von 15 bis 52 mm.
      • Die Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems. Spiral- und Kreisschnitte sind möglich, die Schnitttiefe ist von 0 bis 15 mm einstellbar und der Vorschub in 5 Stufen wählbar.
      • Der Abisoliervorgang kann an jeder beliebigen Stelle des Kabels angehalten werden, die Abisolierlänge ist unbegrenzt. Das Werkzeug verfügt über optimale Gleiteigenschaften durch beschichtete Kontaktflächen. Rotationsdurchmesser max. 220 mm.
      • Die Bauteile sind aus Aluminium, rostfreiem Stahl und Messing, mit eloxierten, verchromten und vernickelten Oberflächen. Die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
      • Länge 170 mm
      • Gewicht 1000 g

Propriétés

      • HIMS II-Gerät, Silikonpaste, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Kunststoffkoffer mit Formeinsatz

Remarques

      • Lame de rechange pour HIMS, art. n° 906241
      • Tube de rechange de pâte de silicone 100ml, art. n° 906239
      • Livraison
      • :appareil HIMS II, pâte de silicone, clé Allen de 2,5 mm, coffret plastique avec insert de moule

Utilisation

      • Coupe gaine intérieure pour la dépose de l'isolation primaire sur les extrémités de câbles moyenne tension (6-45 kV) jusqu'à 15 mm d'épaisseur d'isolation et un diamètre extérieur de 15 à 52 mm.
      • Le positionnement sur le câble s'effectue à l'aide d'un système de serrage. Des coupes en spirale et circulaires sont possibles, la profondeur de coupe est réglable de 0 à 15 mm et l'avance peut être sélectionnée en 5 étapes.
      • Le processus de dénudage peut être arrêté à n'importe quel endroit du câble, la longueur de dénudage est illimitée. L'outil dispose de propriétés de glissement optimales grâce à des surfaces de contact revêtues. Diamètre de rotation max. 220mm.
      • Les composants sont en aluminium, en acier inoxydable et en laiton, avec des surfaces anodisées, chromées et nickelées. La lame est en acier trempé d'une dureté minimale de 55 HRC.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible