Gaine thermorétractable Polyoelfin HFS 8,0 Numéro d'article 99558
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
99558
Désignation de l'article
Gaine thermorétractable Polyoelfin HFS 8,0
Couleur
noir
Ø interieur après rétraction en mm
8,0
Ø interieur avant rétraction en mm
16,0
Epaisseur de la gaine mm
0,6
Mètre par unité de conditionnement
50
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892397677
Numéro de tarif douanier
39173300

Caractéristiques techniques

Gaine thermorétractable Polyoelfin 2:1
Plage de température -55°C à +135°C

Détails du produit

Construction

      • PO (Polyolefin)
      • Farbe schwarz

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • auto-extinguible
      • sans plomb

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour rétablir l'isolation
      • pour sceller les composants électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible