HELUTOP® SP M20 x 1.5 noir 10.00 - 14.00 Numéro d'article 905928

Détails de l'article

Numéro d'article
905928
Désignation de l'article
HELUTOP® SP M20 x 1.5 noir 10.00 - 14.00
Ø extérieur mm (approx.)
13,6
Type de filetage
métrique / PG
Taille
M20 x 1,5 / PG 16
Couleur
noir
Plage de serrage de / à mm
10,00 - 14,00
Hauteur mm
18,7
Hauteur sans filetage mm
8,7
Ø extérieur de la partie supérieure
19
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892370625
Numéro de tarif douanier
39235090

Caractéristiques techniques

Bouchons d'étanchéité PA

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Remarques

      • Couleur de livraison : noir
      • Bouchon d'étanchéité 903492 uniquement pour les presse-étoupes de type HELUTOP® avec plage de serrage 5-10mm.
      • Légende:
      • Dimensions
      • H - Hauteur
      • H - Hauteur sans filetage
      • D - Diamètre extérieur
      • D - Diamètre extérieur sur la partie supérieure

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour l'étanchéité des presse-étoupes non occupés
      • HELUTOP® HT.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible