HELUTOP® SP M40 x 1.5 noir 19.00 - 28.00 Numéro d'article 903496

Détails de l'article

Numéro d'article
903496
Désignation de l'article
HELUTOP® SP M40 x 1.5 noir 19.00 - 28.00
Ø extérieur mm (approx.)
27,5
Type de filetage
métrique
Taille
M40 x 1,5
Couleur
noir
Plage de serrage de / à mm
19,00 - 28,00
Hauteur mm
25
Hauteur sans filetage mm
9
Ø extérieur de la partie supérieure
32
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892370595
Numéro de tarif douanier
39235090

Caractéristiques techniques

Bouchons d'étanchéité PA

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Remarques

      • Couleur de livraison : noir
      • Bouchon d'étanchéité 903492 uniquement pour les presse-étoupes de type HELUTOP® avec plage de serrage 5-10mm.
      • Légende:
      • Dimensions
      • H - Hauteur
      • H - Hauteur sans filetage
      • D - Diamètre extérieur
      • D - Diamètre extérieur sur la partie supérieure

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour l'étanchéité des presse-étoupes non occupés
      • HELUTOP® HT.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible