HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M40 x 1.5 noir (CD 23.0-32.0 mm) DC Distance de clé 53 LF longueur de filetage 18

HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M40 x 1.5 noir (CD 23.0-32.0 mm) DC Distance de clé 53 LF longueur de filetage 18 Numéro d'article 908127
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
908127
Désignation de l'article
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M40 x 1.5 noir (CD 23.0-32.0 mm) DC Distance de clé 53 LF longueur de filetage 18
Type de filetage
métrique
Taille
M40 x 1,5
Couleur
noir (RAL 9005)
Ø du câble de... à mm
23,0 - 32,0
Longueur du filetage
18,0
Ouverture de clé mm
53
Hauteur mm
57,9
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892350931
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe PA-EX
Plage de température -60°C à +70°C
Indice de protection IP 66 / IP 68
Résistance aux chocs 7 Joule

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Joint: Silicone
      • Garniture étanche plate: Silicone

Propriétés

      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Remarques

      • Pour la zone à sécurité intrinsèque "i", également disponible en bleu.
      • Certificat de conformité : IMQ 13 ATEX 010 X
      • IECEx IMQ 13.0003X
      • Homologation : Ex II 2GD
      • Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible