HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1.5 noir (CD 13.0-18.0 mm) LF longueur de filetage 10

HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1.5 noir (CD 13.0-18.0 mm) LF longueur de filetage 10 Numéro d'article 906693
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
906693
Désignation de l'article
HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1.5 noir (CD 13.0-18.0 mm) LF longueur de filetage 10
Type de filetage
métrique
Taille
M25 x 1,5
Couleur
noir (RAL 9005)
Ø du câble de... à mm
13,0 - 18,0
Longueur du filetage
10,0
Ouverture de clé mm
33
Hauteur mm
38,4
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892349812
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe PA-EX
Plage de température -40°C à +80°C
Indice de protection IP 66 / IP 68
Résistance aux chocs 4 Joule

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc chloroprène (CR)

Propriétés

      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Remarques

      • Certificat de conformité : IMQ 13 ATEX 010 X, IEC Ex IM2 13.003
      • Marquage : Ex II 2GD Exe IIC Gb, Ex tb IIIC Db
      • Légende:
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé
      • H - Hauteur

Utilisation

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible