![HELUTOP® Easy](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908054_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® Easy](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908054_PF_1520x1160.jpg)
HELUTOP® Easy M20 noir
Numéro d'article 908063
Détails de l'article HELUTOP® Easy M20 noir
- Numéro d'article
- 908063
- Désignation de l'article
- HELUTOP® Easy M20 noir
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M20
- Couleur
- noir (RAL 9005)
- Ø du câble de... à mm
- 6,0 - 12,0
- Ouverture de clé mm
- 24
- Ø du trou de perçage mm
- 20,3
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892350405
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques HELUTOP® Easy M20 noir
Presse-étoupe PA sans filetage selon DIN EN 62444 | |
Plage de température | -20°C à +100°C temporairement -30°C à +150°C |
Indice de protection | IP 66 / IP 68 - 5 bar |
Détails du produit HELUTOP® Easy M20 noir
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6, V2 selon UL 94
-
- Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
-
- avec système breveté à ressort/à encliquetage
Propriétés
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- peuvent être montés étroitement côte à côte
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
Remarques
-
- Autres couleurs disponibles sur demande
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
Utilisation
-
- Montage sans utilisation d'outils spéciaux. Il n'est pas nécessaire de percer des trous filetés ou d'utiliser des contre-écrous. La compatibilité avec la série HELUTOP® HT permet une intégration facile dans les systèmes existants. Pour la domaine d'épaisseur de paroi : 0,5-4,0 mm