![HELUTOOL HWW 10/120](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907613_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOOL HWW 10/120](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907613_PF_1520x1160.jpg)
Pince à sertir HELUTOOL HWW 10/120
Numéro d'article 907613
Détails de l'article Pince à sertir HELUTOOL HWW 10/120
- Numéro d'article
- 907613
- Désignation de l'article
- Pince à sertir HELUTOOL HWW 10/120
- Type
- HWW 10/120
- Longueur mm
- 660,0
- poids approx. kg
- 4,10
- Section nominale de / à mm²
- 10,00 - 120,00
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892430107
- Numéro de tarif douanier
- 82032000
Caractéristiques techniques Pince à sertir HELUTOOL HWW 10/120
Pince à sertir |
Détails du produit Pince à sertir HELUTOOL HWW 10/120
Construction
-
- Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder – Serie
-
- Verarbeitungsbereich: 10 bis 120 mm²
-
- Einstellung des Querschnitts durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
-
- Kein Austausch der Preßeinsätze erforderlich
-
- Besonderheit: großer Verarbeitungsbereich sowie hohe Pressqualität durch die WM-Pressung
-
- Rundverpressung in WM-Form und Kontrollprägung
-
- Länge 660 mm
-
- Gewicht 4100 g
Utilisation
-
- Pince à sertir pour le sertissage des cosses tubulaires et des connecteurs de la série HELU-S-RK et des cosses tubulaires HELU-S-SV
-
- Plage d'application : 10 à 120 mm²
-
- La section peut être ajustée en tournant les matrices rotatives intégrées.
-
- Pas besoin de changer les matrices
-
- Particularité : grande surface de traitement ainsi que haute qualité de pressage grâce au sertissage WM
-
- Sertissage rond en forme de WM et estampage de contrôle
Téléchargements Pince à sertir HELUTOOL HWW 10/120
Accessoires
Produits complémentaires
![HELU-S-SV-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907811_PF_1520x1160.jpg)