![HELUTOOL HKS 52 S](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907605_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOOL HKS 52 S](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907605_PF_1520x1160.jpg)
Coupe-câble HELUTOOL HKS 52 S
Numéro d'article 907605
Détails de l'article Coupe-câble HELUTOOL HKS 52 S
- Numéro d'article
- 907605
- Désignation de l'article
- Coupe-câble HELUTOOL HKS 52 S
- Type
- HKS 52 S
- Longueur mm
- 325,0
- poids approx. kg
- 1,20
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892428876
- Numéro de tarif douanier
- 82032000
Caractéristiques techniques Coupe-câble HELUTOOL HKS 52 S
Coupe-câble |
Détails du produit Coupe-câble HELUTOOL HKS 52 S
Construction
-
- Sehr kräftiger, leichtgängiger Kabelschneider zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern.
-
- Bis max. 4x120 mm² bzw. 1x300 mm², feinverseilte Leiter bis 52 mm Außendurchmesser
-
- Doppelt, nadelgelagert und patentierter Excenterantrieb erzeugt in Verbindung mit der besonderen Schneidengeometrie einen hohen Wirkungsgrad des Kabelschneiders
-
- Länge 325 mm
-
- Gewicht 1200 g
Remarques
-
- Ne convient pas pour couper des fils d'acier, des câbles avec âme en acier et des conducteurs massifs.
Utilisation
-
- Coupe-câble très puissant et facile à manier pour couper les conducteurs torsadés en aluminium et en cuivre.
- Jusqu'à max. 4x120mm² ou 1x300mm², conducteurs finement torsadés jusqu'à 52mm de diamètre extérieur
- Double, le roulement à aiguilles et l'entraînement excentrique breveté produisent, en combinaison avec la géométrie particulière de la lame, un rendement élevé du coupe-câble.