Pince coupante HELUTOOL HKS 1

Pince coupante HELUTOOL HKS 1 Numéro d'article 908229

Détails de l'article

Numéro d'article
908229
Désignation de l'article
Pince coupante HELUTOOL HKS 1
Type
HKS 1
Longueur mm
150,0
poids approx. kg
0,17
Domaine d'utilisation min.
0.5
Domaine d'utilisation max.
6
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428890
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Pince coupante
Domaine d'utilisation 0.50 à 6.00 mm

Détails du produit

Construction

      • Lame en acier inoxydable spécial conforme à la norme EN10020
      • avec une micro-dentation fine dans la zone de la lame, qui empêche le câble de glisser
      • Poignées en plastique renforcé de fibre de verre et résistant aux chocs
      • Composants souples en élastomère thermoplastique
      • articulation à visser en acier trempé, résistante au desserrage
      • coupe-câble intégré (jusqu'à 50 mm²)
      • Capuchon de protection
      • étui

Utilisation

      • Coupe-câble de haute qualité pour couper et dénuder les conducteurs à fils fins en Cu et Al. Réajustement par rotation de la vis à fente.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible