Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick straight M40 x 1.5 NW 37 noir

Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick straight M40 x 1.5 NW 37 noir Numéro d'article 904831
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
904831
Désignation de l'article
Tubes ondulés, presse-étoupe HELUquick straight M40 x 1.5 NW 37 noir
Type de filetage
métrique
Taille
M40 x 1,5
Couleur
noir
Longueur du filetage
17,0
Ouverture de clé mm
55
Adapté au diamètre nominal
37,0
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892383878
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés, presse-étoupe
Plage de température -40°C à +120°C
Indice de protection IP 68 / IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • résistant: huiles, essence, acides faibles, bases faibles

Remarques

      • Testé UR
      • Démontage sans contact à ouverture supplémentaire. Disponible également en version coudée (45° et 90°).

Utilisation

      • Raccord rapide à emboîter pour une connexion sûre et rapide. Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible