HELUPOWER® H07RN-F LS0H noir 1 x 1,5 mm² Numéro d'article 30737
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Certificat UKCA
  • sans halogène
  • résistant aux huiles
  • utilisable dans les eaux stagnantes jusqu'à une profondeur de 100 m

Détails de l'article

Numéro d'article
30737
Désignation de l'article
HELUPOWER® H07RN-F LS0H noir 1 x 1,5 mm²
AWG (approx.)
16
Ø extérieur mm (approx.)
5,7 - 6,5
indice cuivre/km
14,4
Poids kg/km (approx.)
51,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892165405
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câbles de raccordement en caoutchouc selon DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Plage de température en mouvement -40°C à +90°C
pose fixe -50°C à +90°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Température de court-circuit à l'âme +250°C
Tension nominale AC U0/U 450/750 V
Tension de service max. admissible Courant alternatif (AC) cond./terre 476 V
Courant triphasé (AC) cond./cond. 825 V
Courant continu (DC) cond./terre 619 V
Courant continu (DC) cond./cond. 1238 V
Tension d'essai cond./cond. 2500 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 6x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: caoutchouc spécial
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
      • 1 cond.: noir
      • 2 - 5 cond.: coloré
      • 7 - 12 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: caoutchouc spécial
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, intempéries, huiles lubrifiantes, graisses
      • pour usage en extérieur
      • sans halogène

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • résistant à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • Certifications et approbations:
      • HAR
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Câbles souples en caoutchouc sans halogène pour une utilisation avec des sollicitations mécaniques moyennes dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur. Utilisable uniquement en eaux stagnantes (y compris en eau salée) jusqu'à une profondeur d'eau de 100 m (AD8) et une température d'eau de +5°C min. En cas de pose dans des tuyaux ou des systèmes fermés similaires, l'utilisation du câble est autorisée jusqu'à 1000 V de tension alternative inclus ou jusqu'à 750 V de tension continue contre la terre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible