![HELUPOWER® 1000 RV-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11003798_PF_1520x1160.jpg)
![HELUPOWER® 1000 RV-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11003798_PF_1520x1160.jpg)
HELUPOWER® 1000 RV-K noir 16 G 1,5 mm²
Numéro d'article 11003812
- possibilité pose souterraine
- isolation conducteur XLPE / 90°C
Détails de l'article HELUPOWER® 1000 RV-K noir 16 G 1,5 mm²
- Numéro d'article
- 11003812
- Désignation de l'article
- HELUPOWER® 1000 RV-K noir 16 G 1,5 mm²
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 16,4 - 17,2
- indice cuivre/km
- 230,4
- Poids kg/km (approx.)
- 550,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Classification de la réaction au feu
- Eca
- Mètre par unité de conditionnement
- -
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892008856
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUPOWER® 1000 RV-K noir 16 G 1,5 mm²
Câble de raccordement PVC, selon UNE 21123-2; Types de conducteurs 3+1/2: suivant la UNE 21123-2 | |
Plage de température | pose fixe -15°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Température de court-circuit à l'âme | +250°C durée de court-circuit max. 5 s |
Tension nominale | AC U0/U 600/1000 V |
Tension de service max. admissible | Courant alternatif (AC) cond./terre 700 V Courant triphasé (AC) cond./cond. 1200 V Courant continu (DC) cond./terre 900 V Courant continu (DC) cond./cond. 1800 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3500 V |
Rayon de courbure minimum | <25 mm: 4x ø extérieur 25-50 mm: 5x ø extérieur >50 mm: 6x ø extérieur |
Détails du produit HELUPOWER® 1000 RV-K noir 16 G 1,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: Polyéthylène (XLPE) selon UNE-HD 603-1 (type de mélange DIX 3)
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
-
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC selon UNE HD 603-1 (type de mélange DMV 18)
-
- Couleur de la gaine: noir
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: rayons UV
-
- pour usage en extérieur
-
- possibilité pose souterraine
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- résistant aux UV selon DIN VDE 0276-605 / HD 605 S2
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Convient pour des utilisations dans des endroits secs, humides, mouillés et en extérieur. Convient également pour pose souterraine, il faudra alors prévoir des protections complémentaires: gaines, goulottes, conduits et fourreaux. Les domaines d'application vont des machines-outils en général aux chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation, en usines sidérurgiques et en laminoirs. Idéal comme câbles d'alimentation ou de commande, en particulier lorsqu'une température élevée et/ou une tension sont exigées. Résistant aux UV grâce au mélange spécial de gaine en PVC et donc également idéal comme câble de raccordement électrique pour les appareils et les machines en plein air. En alternative, également pour l'utilisation dans la technique de scène et d'éclairage ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables.