HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FESTOON vert 2 x 2 x AWG 22 /7 Numéro d'article 803295
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable pour tous les systèmes PROFInet jusqu'à 100 Mbit
  • hautement non-propagateur de la flamme
  • Compatible FastConnect (SK)
  • Approbation 600V UL
  • Application guirlande (FESTOON)

Détails de l'article

Numéro d'article
803295
Désignation de l'article
HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FESTOON vert 2 x 2 x AWG 22 /7
Cross-sec. mm² (approx.)
0,35
Ø-conducteur environ mm
0,75
Ø-conducteur ca. mm
1,55
Ø extérieur mm (approx.)
6,5
indice cuivre/km
32,0
Poids kg/km (approx.)
68,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314483
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet Guidline, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21694
Plage de température en mouvement -10°C à +80°C
pose fixe -10°C à +80°C
UL (CMG) à +75°C
UL (AWM) à +60°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 60.0 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 120.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 0.5 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 52 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 67%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Tenue au feu approx. 1.20 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 11x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs: blanc, jaune, bleu, orange
      • Conducteurs torsadés en quarte, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Gaine intermédiaire: PVC
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: vert
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV
      • hautement non-propagateur de la flamme

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon CSA FT4
      • test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
      • UL_Voltage_Rating: 600 V

Utilisation

      • HELUKAT® PROFInet type B catégorie 5e FESTOON adapté au domaine d'application spécifique de la suspension de guirlandes.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible