HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC vert 4 x 2 x AWG 23 /1 Numéro d'article 801197
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Cat. 7e
  • performances étendues jusqu'à 1200 MHz
  • utilisable jusqu'à 10 Gigabit
  • Homologué CC-Link IE Field
  • construction robuste
  • Approbation 600V UL

Détails de l'article

Numéro d'article
801197
Désignation de l'article
HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC vert 4 x 2 x AWG 23 /1
Couleur de la gaine
vert
Cross-sec. mm² (approx.)
0,26
Ø-conducteur environ mm
0,57
Ø-conducteur ca. mm
1,42
Ø extérieur mm (approx.)
7,7
indice cuivre/km
34,0
Poids kg/km (approx.)
64,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314117
Numéro de tarif douanier
85444991

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 7e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-4-1, UL-Std. 758 (AWM) Style 21238
Plage de température pose fixe -40°C à +80°C
en pose -5°C à +50°C
UL (AWM) à +80°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 74.5 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 149.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 43 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 77%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
de 101 à 1200 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Tenue au feu approx. 0.74 MJ/m
Rayon de courbure minimum en pose 10x Ø extérieur
pose fixe 8x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre nu, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE moussé
      • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
      • no. 1 : blanc / bleu
      • no. 2 : blanc /orange
      • no. 3 : blanc / vert
      • no. 4 : blanc / marron
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Élément d'écran: (Paires), feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PUR
      • Couleur de la gaine: voir fiche technique
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, graisses
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC
      • CC-Link IE

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
      • UL_Voltage_Rating: 600 V

Utilisation

      • HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC est utilisé dans les environnements industriels difficiles. Mécaniquement, ce produit se caractérise par une excellente résistance aux huiles minérales, aux graisses et aux réfrigérants lubrifiants, ainsi qu'une bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse. Sur le plan électrique, ce câble se caractérise par de grandes réserves de puissance et une performance exceptionnelle. Vous pouvez ainsi réaliser des services tels que 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou ISDN sans aucun problème. Ces câbles dépassent nettement les conditions requises pour respecter les émissions parasites de la classe B selon EN55022, ainsi que l'immunité aux perturbations selon EN55024. On peut donc certifier à cette série une excellente compatibilité CEM.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible