HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC vert 4 x 2 x AWG 22 /1 Numéro d'article 11007778
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable jusqu'à 10 Gigabit
  • construction robuste
  • Approbation 600V UL

Détails de l'article

Numéro d'article
11007778
Désignation de l'article
HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC vert 4 x 2 x AWG 22 /1
Cross-sec. mm² (approx.)
0,32
Ø-conducteur environ mm
0,64
Ø-conducteur ca. mm
1,55
Ø extérieur mm (approx.)
8,7
indice cuivre/km
53,0
Poids kg/km (approx.)
103,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314438
Numéro de tarif douanier
85444991

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 6A selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-10-1, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMX, UL-Std. 758 (AWM) Style 21238
Plage de température pose fixe -40°C à +80°C
en pose 0°C à +50°C
UL (CMX) à +75°C
UL (AWM) à +80°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 59.1 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 118.2 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 45 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 78%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
de 101 à 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Tenue au feu approx. 1.63 MJ/m
Rayon de courbure minimum en pose 8x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre nu, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE moussé
      • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
      • no. 1 : blanc-bleu / bleu
      • no. 2 : blanc-orange / orange
      • no. 3 : blanc-vert / vert
      • no. 4 : blanc-marron / marron
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Élément d'écran: (Paires), feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • Paires torsadées en couches, longueur de pas optimisée
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PUR
      • Couleur de la gaine: vert
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, graisses
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
      • UL_Voltage_Rating: 600 V

Utilisation

      • Le câble HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC a été spécialement conçu pour des applications industrielles extrêmes nécessitant une installation fixe. Ce câble de données en cuivre est idéal pour les applications Ethernet de catégorie 6A jusqu'à 10 Gigabits/500 MHz (IEC 61156-5). Il garantit des propriétés de transmission de premier ordre et peut être utilisé même dans les conditions les plus difficiles.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible